FLM TEMP 4 RTD M12
-
分布式I/O模块
2736819
本地总线设备带有4个用于电阻式温度传感器的输入。 功能: 180 µs A/D转换时间,16位测量值输出,500 kbaud/2 Mbaud选择,PCP组态,短路和过载保护,M12快速连接方式。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 70 mm |
| 高度 | 178 mm |
| 深度 | 50 mm |
| 孔距 | 168 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 颜色 | 深灰色 |
| Fieldline本地总线 | |
| 连接方式 | M12连接器,B编码 |
| 传输速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 05 |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 长度编码(十进制) | 05 |
| 过程数据通道 | 80 位 |
| 输入地址区域 | 10 Byte |
| 输出地址区域 | 10 Byte |
| 参数通道(PCP) | 16 位 |
| 寄存器长度(总线) | 96 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 17 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 最大 4 (用于热电阻式温度探测器) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 2、3、4线(屏蔽) |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 最大 4 (用于热电阻式温度探测器) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 2、3、4线(屏蔽) |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt, Ni, KTY 传感器,线性电阻 |
| 输入滤波时间 | 4.1 ms (默认设置或0.6 ms; 每个通道均可调节) |
| 过程数据更新 | 取决于连接技术 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 类型 | 模块 |
| 电位 | |
| 电压电源UL | 24 V DC |
| UL电源 | 最大 4 A |
| UL电流损耗 | 最大 100 mA (2 Mbaud时) |
| 典型值 70 mA | |
| 电压电源US | 24 V DC |
| US电源 | 最大 4 A |
| US电流损耗 | 典型值 5 mA (加传感器的电源) |
| 最大 400 mA | |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (含纹波) |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,半正弦冲击脉冲 |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2736819 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI443 |
| 产品关键代码 | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| 单件重量(含包装) | 333 g |
| 单件重量(不含包装) | 280 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 总线电缆 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 总线电缆 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 总线电缆 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 总线电缆 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 总线电缆 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 总线电缆 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - 连接器 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - 连接器 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - 连接器 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - 连接器 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - 连接器 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 连接器 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器电缆 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - 终端电阻 1536162
-
AX+ BASIC - 软件 2985068
-
AX DTM LIB - 编程软件 2988065
优势
灵活的供电
SPEEDCON速连技术
诊断和状态指示灯
短路和过载保护
通过M12插拔式连接器进行稳定连接