ASI IO PL DO 4/4 - 分布式I/O模块
ASI IO PL DO 4/4
-
分布式I/O模块
2741082
AS-i数字量输入/输出模块,4个数字量输出,24 V DC,2 A,2线制连接系统,IP67 防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
类型
端子化设计
通道数目
4
电气特性
电源
典型电流耗量
≤ 60 mA (来自AS-I)
输出数据
数字量
输出数目
4
连接方式
回拉式弹簧连接
接口
AS-Interface
连接方式
EEMS
尺寸
宽度
45 mm
高度
70 mm
长度
80 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
安装
安装类型
壁挂式安装
商业数据
订货号
2741082
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI632
产品关键代码
DRI632
GTIN
4017918189907
单件重量(含包装)
176.5 g
单件重量(不含包装)
176.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ASI CC FCAB PG
-
开槽连接块
2741516
ASI CC BP PL FCAB PWR ADR
-
连接件
2741493
ASI CC BP PL RCAB PWR
-
底部安装部件
2741189
ASI CC PL PROT PG
-
保护盖
2741202
ASI CC RCAB CON
-
安装材料
2741503
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助