ASI IO FL DIO 4/2/2
-
分布式I/O模块
2741024
AS-i数字量输入/输出模块,单从站,2个数字量输入,24 V DC,2、3和4线制连接系统,2个数字量输出,24 V DC,2 A,2和3线制连接系统,IP67防护等级
AS-i数字量输入/输出模块,单从站,2个数字量输入,24 V DC,2、3和4线制连接系统,2个数字量输出,24 V DC,2 A,2和3线制连接系统,IP67防护等级