EMG 45-LED 14S/24 - 指示模块
EMG 45-LED 14S/24
-
指示模块
2952334
指示灯模块,带14个红色LED和一个公共回线,输入电压24 V DC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
指示模块
显示元素
14个红色LED和共享返回线路
电气特性
每个指示灯所需的电流
大约 3 mA
输入数据
输入电压
24 V DC
每个指示灯所需的电流
大约 3 mA
显示元素
14个红色LED和共享返回线路
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
信号处理
状态显示
14个红色LED和共享返回线路
尺寸
宽度
45 mm
高度
75 mm
深度
47.5 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 45 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 60 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2952334
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
DK66M2
产品关键代码
DK66M2
GTIN
4017918084431
单件重量(含包装)
100.76 g
单件重量(不含包装)
100.76 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39101628
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EMG-GKS 12
-
标记材料
2947035
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助