EMG 45-DIO14P - 二极管端子
EMG 45-DIO14P
-
二极管端子
2950116
二极管模块,可扩展到14个1N 4007二极管, 共用阴极
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
二极管模块
绝缘特性
污染等级
2
输入数据
二极管
输入说明
14个二极管,共阴极
二极管类型
1 N 4007
最大工作电压U
max
250 V AC
每个二极管的峰值反向电压
1300 V
每个二极管的反向电流
5 µA
每个二极管的导通状态电压
大约 0.8 V
每个二极管的导通状态电流
0.7 A (带单个负载)
0.2 A (同时显示负载)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
宽度
45 mm
高度
75 mm
深度
55 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
认证
CE
证书
CE合规
注意
和EN 61326
标准和规范
标准/规程
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2950116
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK66M1
产品关键代码
DK66M1
GTIN
4017918083960
单件重量(含包装)
88.56 g
单件重量(不含包装)
88.56 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371010
ECLASS-15.0
27371010
ETIM
ETIM 10.0
EC000683
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151500
认证
EAC
认证ID: RU*DE*08.B.01841/19
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
5680e957-4b63-4ca9-857c-8aa362c0ee87
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.202千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EMG-GKS 12
-
标记材料
2947035
优势
用于感应负载,电涌电压的过电压抑制
故障报警系统信息的电气退耦
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助