CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
cULus认证
认证ID: E60425-20110128额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
DIN导轨连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: MCVK 1,5/..-G, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
产品类型 | DIN导轨连接器 |
产品系列 | MCVK 1,5/..-G |
产品线 | COMBICON Connectors S |
类型 | DIN导轨安装 |
位数 | 10 |
针距 | 3.81 mm |
连接量 | 10 |
行数 | 1 |
电位数目 | 10 |
安装法兰 | 不带 |
特性 | |
额定电流IN | 8 A |
额定电压 UN | 160 V |
接触电阻 | 3.3 mΩ |
额定电压(III/3) | 160 V |
额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
额定电压(III/2) | 160 V |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
额定电压 (II/2) | 320 V |
额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
连接技术 | |
类型 | DIN导轨安装 |
连接器系统 | COMBICON MC 1,5 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
触点类型 | 针式插头 |
互锁 | |
锁定类型 | 不带 |
安装法兰 | 不带 |
导线连接 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
导线连接方向与拔插方向的夹角 | 0 ° |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
塞规a x b/直径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm |
剥线长度 | 7 mm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 (L) |
紧固扭矩 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) |
接线点金属表面(中层) | 镍 (2 - 3 µm Ni) |
触点区域金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) |
触点区域金属表面(中层) | 镍 (2 - 3 µm Ni) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
尺寸图 |
|
针距 | 3.81 mm |
宽度 [w] | 39.49 mm |
高度[h] | 24.2 mm |
长度[l] | 27.21 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.14 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
插入/拔出力 | |
结果 | 已通过测试 |
周期数 | 25 |
每个接线位的插入强度约 | 8 N |
每个接线位的拔出强度约 | 4 N |
扭矩试验 | |
规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
插芯中的触点底座 | |
规格 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
插芯触点支架 要求 >20 N |
已通过测试 |
抗擦抹性 | |
规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
结果 | 已通过测试 |
极性保护和编码 | |
规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
结果 | 已通过测试 |
外观检查 | |
规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
尺寸检查 | |
规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
结果 | 已通过测试 |
温度测试 | 测试组C | |
规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
已测芯数 | 16 |
绝缘电阻 | |
规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 160 V |
额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
最小爬电距离(III/3) | 2 mm |
连接导线横截面注意事项 | 已连1.5 mm²导线(柔性) |
额定绝缘电压 (III/2) | 160 V |
额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 1.5 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 320 V |
额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
耐久性测试 | |
规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
海平面脉冲耐受电压 | 2.95 kV |
体积电阻 R1 | 3.3 mΩ |
体积电阻 R2 | 3.3 mΩ |
插入/拔出周期 | 25 |
绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
气候测试 | |
规格 | ISO 6988:1985-02 |
腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
热应力 | 105 °C/168 h |
大功率频率耐受电压 | 1.39 kV |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
订货号 | 1832811 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | AABMAA |
产品关键代码 | AABMAA |
GTIN | 4017918051563 |
单件重量(含包装) | 14.348 g |
单件重量(不含包装) | 13.461 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ETIM 9.0 | EC001284 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.145千克二氧化碳当量 |