DR 35-PC 35 - DIN导轨适配器
DR 35-PC 35
-
DIN导轨适配器
1708409
DIN导轨适配器,用于将PC 35/IPC 35连接器卡接到DIN导轨上,颜色:绿色,安装类型:NS 35/7.5,NS 35/15
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
DR 35-PC
位数
1
针距
15 mm
尺寸
针距
15 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
包装规格
包装类型
纸箱包装
商业数据
订货号
1708409
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AAEMBA
产品关键代码
AAEMBA
GTIN
4046356998291
单件重量(含包装)
19.54 g
单件重量(不含包装)
17.55 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.115千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
IPC 35 HC/ 2-STGF-15,00
-
PCB 插拔式连接器
1784855
IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00
-
PCB 插拔式连接器
1784868
IPC 35 HC/ 4-STGF-15,00
-
PCB 插拔式连接器
1784871
IPC 35 HC/ 5-STGF-15,00
-
PCB 插拔式连接器
1784884
IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00
-
PCB 插拔式连接器
1784897
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助