MCR-SL-D-TE-JK - 数显表
MCR-SL-D-TE-JK
-
数显表
2864121
MCR数字量显示屏,用于温度测量,热电偶/5位数字显示
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数字显示器
电气特性
测试电压
500 V AC (50/60 Hz, 1分钟)
电源
电源电压范围
10 V DC ... 30 V DC
最大电流耗量
50 mA
输入数据
信号
切换电平"1"信号
4 V DC ... 30 V DC
切换电平"0"信号
0 V DC ... 2 V DC
测量
温度测量范围: Thermoelement Typ J
-210 °C ... 1200 °C (自由调节)
温度测量范围: Thermoelement Typ K
-200 °C ... 1372 °C (自由调节)
尺寸
宽度
48 mm
高度
24 mm
深度
68 mm
材料规格
外壳材料
Macrolon 2405
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (正面)
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC条例
商业数据
订货号
2864121
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK1141
GTIN
4017918902247
单件重量(含包装)
131.4 g
单件重量(不含包装)
131.4 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助