MICROFOX-SB_DB - 对角剪线钳
1212805

电子精密对角切割器,圆头,无倒角,带复位弹簧,镜面抛光并上油,2组件手柄,可切割下列直径的线缆:软线0.2 ... 2.0 mm;中等硬度线1.2 mm;硬线0.5 mm,包装类型:带用于销售展示的支架(背卡)

产品详情








适配产品


优势

开口弹簧,确保切口一致、平滑
设计符合人体工程学原理,双组件手柄,操作省力,不打滑
保证压接质量的稳定性以及压力的均匀性
金属表面镜面抛光并擦油,提供防锈保护
采用高级工具钢
适用于不同的应用范围