MICROFOX-S ESD_DB - 对角剪线钳
1212804

ESD电子精密对角切割器,圆头,无倒角,带复位弹簧,无反射镀层并经过磷酸盐处理,2组件手柄,可切割下列直径的线缆:软线0.2 ... 2.0 mm;中等硬度线1 mm,包装类型:带用于销售展示的支架(背卡)

产品详情








适配产品


优势

开口弹簧,确保切口一致、平滑
设计符合人体工程学原理,双组件手柄,操作省力,不打滑
特殊的塑料手柄,保证缓速、安全地释放静电,符合DIN EN 61340-5标准
镜面抛光和磷化处理提供防锈保护,且在操作时不会刺眼
采用高级工具钢
螺钉连接的精密接头确保实现持续的稳定性和最佳的结果