GE 35/1 - 设备接线端子
3071082

接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

设备接线端子, 标称工作电压: 630 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色

产品详情







适配产品


优势

防触摸振动保护
每个用两个螺钉安装