SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCOX
-
设备连接器 板后安装
1239581
设备连接器 板后安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002),4-位置,绿色RAL 6018,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: D,与 端自由出线,板后/螺钉安装,总线线路,电缆长度: 0.2 m, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
安装类型 | 板后/螺钉安装 |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
额定过电压 | 2.5 kV AC |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
导线连接 | |
连接方式 | 总线线路 |
触点类型 | 针式插头 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 针式插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | D |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 0.2 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 67 kg/km |
UL AWM | 21694 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (固定式安装) | -25 °C ... -85 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -50 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
-20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装) |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1239581 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | ABQCEC |
产品关键代码 | ABQDGC |
GTIN | 4063151392376 |
单件重量(含包装) | 34.6 g |
单件重量(不含包装) | 32.3 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060308 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002599 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母