SACCBP-FS-8CON-M16/0,5-940 BK - 设备连接器 板后安装
1425298

设备连接器 板后安装,8-位置,PUR,水蓝 RAL 5021,孔式, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,电缆端头,电缆长度: 0.5 m, 0.14 mm2, Ethernet, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品