SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,1 - 设备连接器 板后安装
1073963

设备连接器 板后安装,通用,5-位置,针式插头, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.1 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1238272

产品详情








优势

经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母