cULus认证
认证ID: E221474-20140616额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |
设备连接器 板后安装,孔式, 直头, M12,编码: A,与 端自由出线,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 2 m, 0.14 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A | 26 |