VS-EC-MSDB SH SCOX
-
设备连接器 板前安装
1239709
设备连接器 板前安装,4-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
可达到很高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现
SPEEDCON速连技术可节省接线时间