ST-8ES1N8A6100S - 设备连接器 板前安装
1613614

接线方式

设备连接器 板前安装,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,位数: 9,接线方式: 压接,系列: ST, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









优势

应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装