ST-5EP1N8AAC00S - 设备连接器 板前安装
1607708

接线方式

设备连接器 板前安装,应用: 电源,倾斜出线,可旋转,SPEEDCON,M17,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情