ST-3ES1N8AWK00S - 设备连接器 板前安装
1619189

接线方式

设备连接器 板前安装,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 3+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,位数: 4,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628923

产品详情









优势

紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装