SC-5EP1N8A6Z00 - 设备连接器 板前安装
SC-5EP1N8A6Z00
-
设备连接器 板前安装
1605182
设备连接器 板前安装,应用: 电源,螺钉锁紧,位数: 5+PE,位数: 6,系列: SC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(设备侧)
系列
SC
应用
电源
位数
6
连接图表
5+PE
编码
N
Pg螺钉连接
无
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
商业数据
订货号
1605182
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRIFA
产品关键代码
ABRIFA
GTIN
4046356251075
单件重量(含包装)
32.45 g
单件重量(不含包装)
32.45 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助