SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 PP - 设备连接器 板前安装
1027683

设备连接器 板前安装,通用,5-位置,孔式, 直头, M12-推拉外锁,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装

产品详情









适配产品

优势

已获认可的 M12标准,用于信号,数据和电源的安全传输
轻松快速地为难以接触区域内的设备和系统接线
不受制造商限制的M12 PUSH-PULL锁定系统,可实现最高的可用性
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
可与采用螺钉或插拔式连接方式的连接器兼容