HC-00000002300X - 设备连接器 板前安装
HC-00000002300X
-
设备连接器 板前安装
1240129
设备连接器 板前安装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
圆形连接器(设备侧)
商业数据
订货号
1240129
包装单位
24 pc
最小订货量
24 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAJP
产品关键代码
ABRAJP
GTIN
4063151450007
单件重量(含包装)
124.7 g
单件重量(不含包装)
32.58 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助