UC-WMTBA-D (29X8)/PP
-
可检测的电缆标识
1312767
产品详情
| 关于标记的说明 | 聚丙烯 (PP) 标签可使用序列号2004000390及更高版本的TOPMARK NEO进行处理。 对于序列号较低的设备,菲尼克斯电气提供转换工具包。 如需TOPMARK NEO转换工具包,请联系您的销售代表。 |
| 应用说明 | 由于金属探测器的检测性能不同,安装人员/终端用户必须检查其是否适合实际应用 |
| 应用说明 | 根据美国“联邦法典,食品和药物 (FDA),第21篇第1章”的规定,浅蓝色、浅灰色、红色、蓝色、信号白和浅红色聚丙烯铭牌UC-WMTBA (...)/PP xxx和UC-WMTBA-D (...)/PP xxx可安全地用于标识食品加工用机器。 |
| 应用说明 | 聚丙烯铭牌UC-WMTBA (...)/PP xxx和UC-WMTBA-D (...)/PP xxx可安全地用于标识食品加工用机器。铭牌会直接接触干燥、水性、非酸性、含酒精和脂肪类食品,根据欧盟第10/2011号法规,此类食品将指定D1食品模拟物。 |
| 产品类型 | 导线标记 |
| 应用领域 | 食品和饮料行业 |
| 产品属性 | 可检测 |
| 标识 | |
| 标签数 | 12 |
| 每排单独标记数 | 4 |
| 标识技术 | 直接激光标识 |
| 宽度 | 29 mm |
| 高度 | 13.62 mm |
| 深度 | 4 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 29 mm |
| 文本框高度 | 8 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料 | PP |
| 基座材料 | PP |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 电缆外径 | > 6.00 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 90 °C (< 0°C,仅静态负载) |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 存储温度 | |
| 规格 | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | Test Bb |
| 持续时间 | 96 h |
| 最高温度 | 100 °C |
| 测试温度 | 100 °C |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 甲基乙基酮 (MEK) [CAS编号78-93-3] |
已通过测试 |
| 汽油 [CAS编号64742-49-0] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 使用电缆扎带组装 |
| 订货号 | 1312767 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG2317 |
| 产品关键代码 | BG2317 |
| GTIN | 4063151568498 |
| 单件重量(含包装) | 9.275 g |
| 单件重量(不含包装) | 9 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
TOPMARK NEO - 激光标记 1012015
-
WT-HF 3,6X140 - 电缆扎带 3240744
-
WT-HF 4,5X160 BK - 电缆扎带 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - 电缆扎带 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - 电缆扎带 3240787
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - 电缆扎带 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - 电缆扎带 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - 电缆扎带 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 电缆扎带 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - 电缆扎带 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - 电缆扎带 3240800
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - 电缆扎带 3240834
-
TOPMARK LASER - 激光标记 0831831
-
TOPMARK LASER CN US - 激光标记 0803289
优势
可检测的UC-WMTBA-D ... UniCard标识产品系列,用于标记控制器、系统和控制柜制造中的电缆和导线
标识支持感应检测,因此尤为适于食品和饮料行业
采用PP材料和激光标识,标识材料和标签的耐久性非常高
角状的外形使之能很好地装在电缆上
使用TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速轻松地标识统一板式供货的标识条。
所使用的材料已经过ISEGA的测试和批准,可用于食品行业