最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
SI-SES-U1A/1 - 数据接口
SI-SES-U1A/1
-
数据接口
1404515
带USB的服务插座(插座/插头),A型带1.0 m电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
传感器类型
USB 3.0
连接图表
USB-A
屏蔽
有
绝缘特性
污染等级
3
电气特性
额定电压(III/3)
最大 30 V AC/DC (USB-A)
额定电压 U
N
5 V AC/DC (最大30 V)
额定电流I
N
900 mA
传输速度
最大 5 Gbps (USB-A:3.0)
接口
信号类型/分类
USB 3.0, 5 Gbps
材料规格
标识材料 孔式连接器
PA (孔式插头)
标识材料 针式连接器
PVC (浪涌保护器-插拔件)
接触件材料
铜合金
材料接触表面
Au
外护套,材料
PVC
电缆/电线
电缆长度
1 m
信号类型/分类
USB 3.0, 5 Gbps
电缆外径
6.10 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
黑色
电缆截面积
2x 0.08 mm² (数据)
2x 0.22 mm² (电源)
AWG,信号线
28
AWG电源
24
最小弯曲半径,移动式安装
最小 36.6 mm
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1500
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20 (插入时)
IP65 (带闭合的保护盖)
环境温度(运行)
-5 °C ... 70 °C
安装
组装说明
前面板开口D = 22.5 mm
商业数据
订货号
1404515
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EGX
产品关键代码
AF7EGX
GTIN
4046356698559
单件重量(含包装)
79.4 g
单件重量(不含包装)
53.2 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助