实用信息
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
SI-SES-R1A - 数据接口
SI-SES-R1A
-
数据接口
1404513
服务插座,带RJ45(插座/插座),8位,金属,CAT5e连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
位数
8
连接图表
RJ45
屏蔽
有
绝缘特性
污染等级
3
电气特性
接触电阻
< 30 mΩ
绝缘电阻
> 500 MΩ
额定电压 U
N
24 V AC (最大50 V)
额定电流I
N
最大 1.5 A
传输速度
100 Mbps
材料规格
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
CuSn
机械特性
机械参数
插/拔周期
> 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65 (带闭合的保护盖)
IP20 (插入时)
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
安装
组装说明
前面板开口D = 22.5 mm
商业数据
订货号
1404513
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EGX
产品关键代码
AF7EGX
GTIN
4046356698535
单件重量(含包装)
16.8 g
单件重量(不含包装)
15.85 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助