SI-PP-R1A-S0B - 数据接口
SI-PP-R1A-S0B
-
数据接口
1404518
编程接口带触点插芯,1个RJ45,1个美式插座,3A
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
材料规格
标识材料 外壳
铝模铸
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-35 °C ... 65 °C
商业数据
订货号
1404518
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF7EEX
产品关键代码
AF7EEX
GTIN
4046356698580
单件重量(含包装)
299.28 g
单件重量(不含包装)
299.28 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600