实用信息
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
工业人工智能
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
SI-PP-2U1A-D2A - 数据接口
SI-PP-2U1A-D2A
-
数据接口
1404519
编程接口带触点插芯,2个USB A型,1个D-SUB15
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据前端板
材料规格
标识材料 外壳
铝模铸
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54
环境温度(运行)
-35 °C ... 65 °C
商业数据
订货号
1404519
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EEX
产品关键代码
AF7EEX
GTIN
4046356698597
单件重量(含包装)
320.66 g
单件重量(不含包装)
320.66 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助