实用信息
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
工业人工智能
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
EU5C-SWD-CAN PXC - 数据接口
EU5C-SWD-CAN PXC
-
数据接口
2903098
SmartWire DT
™
网关,用于连接到CANopen作为从站,自动波特率检测:10 kbps到1 Mbps,最多可连接99个SmartWire DT™设备。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
网关/代理服务器
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
电源
电源电压 U
AUX
24 V DC -15 % ... +20 %
额定电流 I
AUX
3 A
电源电压 U
POW
24 V DC -15 % ... +20 %
额定电流 I
POW
700 mA
连接数据
电源
连接方式
直插式连接
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
SmartWire™-DT
连接方式
排针
连接量
1
位数
8
注意事项
用于SmartWire™ DT-DT扁平电缆连接器SWD4-8MF2 PXC
接口
数据: SmartWire™-DT
数据率
125 kBd / 250 kBd
连接方式
针式连接器,8位
数据: CANopen®
数据率
1 MBit/s
连接方式
D-SUB-9
尺寸
宽度
35 mm
高度
90 mm
深度
127 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2903098
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK7722
产品关键代码
DK7722
GTIN
4046356710695
单件重量(含包装)
223.1 g
单件重量(不含包装)
223.1 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
EU4A-RJ45-USB-CAB1 PXC
-
编程适配器
2903465
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助