CUC-SI-CCM/RJ45-C6A - 数据接口
1484215

接线方式

数据接口, 类型: RJ45, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A (IEC 60603-7-51), 标识材料: PA, 接线方式: 快速免剥线, Ethernet

产品详情









适配产品


优势

采用中央紧固件螺母,无需工具便可轻松安装
直径Ø 22.5 mm的标准面板开口,节省安装空间
针对封闭式控制柜和设备,实施快速、简便的维护和更新等操作