NBC-M12MSD/70,0-93B - 网络电缆
NBC-M12MSD/70,0-93B
-
网络电缆
1816835
网络电缆,PROFINET,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,与 自由出线,电缆长度: 70 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
位数
4
屏蔽
有
接口
信号类型/分类
PROFINET
连接器
连接2
类型
自由出线
电缆/电线
电缆长度
70 m
商业数据
订货号
1816835
包装单位
1 pc
最小订货量
5 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1CJN
产品关键代码
AF1CJN
GTIN
4067923445277
单件重量(含包装)
4,307 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599