NBC-1,0-93B/M 8FS - 网络电缆
NBC-1,0-93B/M 8FS
-
网络电缆
1857941
网络电缆,PROFINET,4-位置,屏蔽,孔式 直头 M8,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 1 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
位数
4
屏蔽
有
接口
信号类型/分类
PROFINET
电气特性
额定电压 U
N
30 V AC
30 V DC
额定电流I
N
4 A
连接器
连接2
类型
自由出线
电缆/电线
电缆长度
1 m
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]
尺寸图
UL AWM
21695 (80 °C / 600 V)
位数
4
屏蔽
有
光缆类型
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]
导线结构
1x4xAWG22/7,SF/TQ
AWG,信号线
22
导线横截面
4x 0.34 mm²
线径,包括绝缘层
1.5 mm ±0.1 mm
电缆外径
6.50 mm ±0.2 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
绿色RAL 6018
导线材料
镀锡铜绞线
导线绝缘材料
PE
单线,颜色
白色,黄色,蓝色,橙色
总绞线
星绞四线组
光缆屏蔽盖板
85 %
绝缘电阻
≥ 5 GΩ*km
回路电阻
≤ 120.00 Ω/km
波阻抗
100 Ω ±5 Ω (100 MHz)
额定电压,电缆
≤ 600 V
线芯测试电压/线芯
2000 V ((50 Hz/1 min))
线芯测试电压/屏蔽
2000.00 V ((50 Hz/1 min))
最小弯曲半径,固定安装
4 x D
最小弯曲半径,活动安装
8 x D
阻燃
UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1)
UL 1685 (CSA FT 4)
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2)
阻油性
OIL RES I,符合UL 2256标准的要求
其它防护功能
防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分)
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
商业数据
订货号
1857941
包装单位
1 pc
最小订货量
250 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1BJI
产品关键代码
AF1BJI
GTIN
4067923516205
单件重量(含包装)
70.8 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599