VS-M16 (3-6) - D-SUB接线螺母
VS-M16 (3-6)
-
D-SUB接线螺母
1688450
D-SUB接线螺母,带内部密封,与插头外壳VS-09-...配套,可连接直径3mm ...6 mm的电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
压紧螺母
应用
压紧螺母
螺钉连接类型
M16
尺寸
宽度
20 mm
高度
22 mm
长度
16 mm
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
氯丁(二烯)橡胶
密封材料
TPE
外壳材料
PA
电缆/电线
电缆外径
3 mm ... 6 mm
机械特性
机械参数
螺钉连接类型
M16
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(组装)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1688450
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNCBZ
产品关键代码
ABNCBZ
GTIN
4017918818371
单件重量(含包装)
3.19 g
单件重量(不含包装)
3.19 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
0.068千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助