实用信息
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
工业人工智能
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
VS-09-A-E - D-SUB面板安装支架
VS-09-A-E
-
D-SUB面板安装支架
1689831
D-SUB面板安装框架,外壳尺寸1,IP67防护等级
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
材料规格
颜色
灰色
阻燃等级,符合UL 94
V0
材料环GRP
扁平密封: NBR;扁平密封: EPDM
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1689831
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
ABNCAZ
GTIN
4017918896478
单件重量(含包装)
9.21 g
单件重量(不含包装)
9.21 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-09-SD
-
D-SUB保护盖板
1887086
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助