VC-DSUB 9-PROFIB-STS - D-SUB总线连接器
VC-DSUB 9-PROFIB-STS
-
D-SUB总线连接器
1886346
D-SUB总线连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
数据插头
电气特性
额定电压 U
N
50 V DC
额定电流I
N
100 mA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40
标准和规范
无影响涂层的物质
符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准
商业数据
订货号
1886346
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC532
产品关键代码
DNC532
GTIN
4017918820398
单件重量(含包装)
56.2 g
单件重量(不含包装)
38.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助