SUBCON-PLUS F5 - D-SUB总线连接器
2744102

D-SUB连接器,9位,孔式连接器,两个进线< 35°,总线系统: Modbus、CEGELEC,引脚分配: 1,1,2,3,6,7;螺钉接线端子

产品详情







适配产品



优势

通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向
由于采用滚花螺钉,因此安装简单
用于每根电缆的的独立接线端子
可通用
高等级EMC
在现场条件下进行安装
高传输速率
进线选择范围灵活