CSD-SL 300 WH - 信号灯
2701785

信号灯, 24 V DC, IALA白色,最佳, 照射角度 (垂直/水平): 8 °/30 °, 直径: 272 mm,保护等级: IP65/IP67, 通信接口

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

依照 EN 12966-1、IALA 建议 E200-1 和 CIE 1931 研发
故障安全功能
通过现场总线400 m连接至控制单元
诊断能力
高光强和颜色强度
支持特定应用编程
采用高效节能的LED技术,LED灯使用寿命至少为50 000小时,特别经济
耐用节能的LED技术
现场总线通信
照射角度: 8° x 30°