压线钳
CRIMPFOX ZA 2 - 压线钳
CRIMPFOX ZA 2
-
压线钳
1201853
压线钳,冷压头符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
压接工具
压缩
方型压接
最小横截面
0.5 mm²
最大横截面
6 mm²
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.5 mm² ... 6 mm²
尺寸
长度
195 mm
材料规格
颜色
黑色/绿色
标识材料
钢,配有塑料手柄
商业数据
订货号
1201853
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3131
产品关键代码
BH3131
GTIN
4017918017552
单件重量(含包装)
270.5 g
单件重量(不含包装)
261.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
4.514千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助