CRIMPFOX-P CDC 1.5L - 压线钳
1142832

压线钳,用于COMBICON压接连接器,横截面:0.50 mm2 ... 1.50 mm2,可解锁的压力锁定装置,精准的平行压接,正面进线,包括定位工具

产品详情








适配产品



优势

内置定位工具确保触点精确对准
精工制造的钳口确保处理插针时能持久地保持高品质
钳口为平行运动顺序,因此能得到对称的良好压接结果
只需低手动操作力,便能达到高压接力
带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理