压线钳
CRIMPFOX-CX 10,54 - 压线钳
CRIMPFOX-CX 10,54
-
压线钳
1212097
压接钳,用于同轴连接器, 10.54 mm, 2.54 mm, 六角压接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
压接工具
压缩
HEX压接
产品属性
侧面导线进线口
可解除互锁的压力锁
压接位置1
压接宽度
10.54 mm
压接位置2
压接宽度
2.54 mm
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
2.54 mm² ... 10.54 mm²
尺寸
宽度
25 mm
高度
68 mm
长度
256 mm
外部尺寸
外径
2.54 mm ... 10.54 mm
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1212097
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3138
产品关键代码
BH3138
GTIN
4046356453974
单件重量(含包装)
667.9 g
单件重量(不含包装)
667.9 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CRIMPFOX-CX 10,54/DIE
-
备用钳口
1212291
CRIMPFOX/ SPR-1
-
备用弹簧
1212069
CRIMPFOX-CX 10,54/DIE
-
备用钳口
1212291
CRIMPFOX/ SPR-1
-
备用弹簧
1212069
优势
侧面导线进线口
可解除互锁的压力锁
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助