SF-Z0225 - 压接插芯
SF-Z0225
-
压接插芯
1624634
SF-Z0025压线钳的定位销,用于压接车削SF和ST触点,直径1 mm和2 mm。
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
SF-Z0025压线钳的定位销
技术数据
产品属性
产品类型
压接工具
系列
M23 PRO
SF
ST
商业数据
订货号
1624634
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABRFAA
产品关键代码
ABRFAA
GTIN
4055626280370
单件重量(含包装)
7.2 g
单件重量(不含包装)
6.54 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043852
ETIM
ETIM 9.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500