SF-Z0056 - 压接插芯
SF-Z0056
-
压接插芯
1617266
压接插芯,触点类型: 压接插针,车削
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
适用于气动压接设备SF-Z0045
产品属性
产品类型
通用工具
电气特性
触点
最小横截面
0.08 mm²
最大横截面
1 mm²
商业数据
订货号
1617266
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRFAA
产品关键代码
ABRFAA
GTIN
4055626116457
单件重量(含包装)
518.6 g
单件重量(不含包装)
518.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400