实用信息
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
IPCC 16- 4-MT - 压接插针
IPCC 16- 4-MT
-
压接插针
1733385
单个车削压接插针,适用于横截面为4 mm
2
的柔性电缆。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
压接插针
产品系列
IPCC 16-MT
系列
VC-D
针距
0 mm
触点类型
冲压
连接数据
连接方式
压接
触点类型
针式插头
连接系统
压接
导线横截面
4 mm²
单根电线的剥线长度
8 mm
材料规格
触点表面
锡 Sn
材料接触表面
锡
触点区域金属表面(顶层)
锡 Sn)
尺寸
尺寸图
针距
-
机械特性
接点直径
3.4 mm
电气特性
最大负载电流
32 A
额定电流
32 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
>= 25
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1733385
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AAHZAF
产品关键代码
AAHZAF
GTIN
4046356282796
单件重量(含包装)
1.93 g
单件重量(不含包装)
1.891 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助