DS-PTV 2,5/4 - 补充端板
DS-PTV 2,5/4
-
补充端板
1083618
补充端板, 深度: 22 mm, 宽度: 0.8 mm, 高度: 33.1 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
0.8 mm
高度
33.1 mm
深度
22 mm
说明
概述
如果接线点较多的端子底座无法被另一个端子底座的轮廓遮盖,则应使用盖板分段。
商业数据
订货号
1083618
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z1X
产品关键代码
BE2Z1X
GTIN
4055626819181
单件重量(含包装)
0.841 g
单件重量(不含包装)
0.8 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400