DS-PT 2,5-MT - 补充端板
DS-PT 2,5-MT
-
补充端板
1043963
端板段,大端板段:29 x 12.1 x 2,小端板段:22.65 x 12.9 x 2,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
2 mm
端板宽度
2 mm
高度
56.7 mm
深度
12.9 mm
说明
概述
如果接线点较多的端子底座无法被另一个端子底座的轮廓遮盖,则应使用盖板分段。
商业数据
订货号
1043963
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE224Z
产品关键代码
BE224Z
GTIN
4055626611785
单件重量(含包装)
0.772 g
单件重量(不含包装)
0.531 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助