FBP-3/17 TR - 保护盖罩
FBP-3/17 TR
-
保护盖罩
3069997
保护盖罩, 深度: 32 mm, 宽度: 74.1 mm, 高度: 171.2 mm, 颜色: 透明
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖罩
产品系列
FAME 3
绝缘特性
过电压类别
III
尺寸
宽度
74.1 mm
高度
171.2 mm
深度
32 mm
材料规格
颜色
透明
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料组
I
绝缘材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3069997
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE6113
产品关键代码
BE6113
GTIN
4055626398846
单件重量(含包装)
99.99 g
单件重量(不含包装)
99.99 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助