CD COVER 25 CUS - 保护盖罩
CD COVER 25 CUS
-
保护盖罩
3240409
行线槽盖板,灰色,宽度: 25 mm,长度: 根据客户要求
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
盖板
尺寸
宽度
25 mm
高度
14.4 mm
长度
2000 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PVC
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
无铅
商业数据
订货号
3240409
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BH8441
产品关键代码
BH8441
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27400776
ECLASS-13.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.PB68.W.00478
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助