EMG-KA - 盖板
EMG-KA
-
盖板
2941510
接线端子/螺钉盖板,包括50个端子条,分别用于连接端子和螺钉开口,每条有12个接线位。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
外壳类型
电子模块壳体
壳体系列
EMG
产品系列
EMG
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
商业数据
订货号
2941510
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHCBZ
产品关键代码
ACHCBZ
GTIN
4017918080488
单件重量(含包装)
1.83 g
单件重量(不含包装)
1.83 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.065千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助