ST-3EP1N8A9K04S - 耦合连接器
1618690

接线方式

耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 11.2 mm,位数: 4,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628960

产品详情









适配产品



优势

缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径