SM-7EP1N8A9004
-
耦合连接器
1607064
耦合连接器,应用: 电源,直头短型,螺钉锁紧,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 17 mm ... 21 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1242235
产品详情
| 订货信息: | 单独订购4 x Ø2 mm,4 x Ø3.6 mm压接插针 |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 系列 | SM |
| 应用 | 电源 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | 4+3+PE |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | N |
| 螺纹类型 | M40 |
| 密封材料 | FPM |
| 外壳材料 | 金属 |
| 壳体材料 | 车削部分: 铜锌合金 (CuZn),压铸部分:锌 (GD-Zn) |
| 绝缘材料 | PA 6.6 |
| 密封圈和O型圈 | FPM |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点: 触点组1 | |
| 接点直径 | 3.6 mm |
| 额定电流IN | 70 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 触点: 触点组2 | |
| 接点直径 | 2 mm |
| 额定电流IN | 30 A |
| 额定电压 UN | 250 V |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 类型 | 直头短型 |
| 电缆外径 | 17 mm ... 21 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 海拔 | 3000 m |
| 订货号 | 1607064 |
| 包装单位 | 12 pc |
| 最小订货量 | 12 pc |
| 销售关键代码 | ABRBGG |
| 产品关键代码 | ABRBGG |
| GTIN | 4046356255080 |
| 单件重量(含包装) | 530 g |
| 单件重量(不含包装) | 240.52 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 72887ca0-aa65-4caf-9234-8c8867c79dfd |
适配产品
-
-
SM-36KP006 - 压接插针 1605750
-
SM-36KP008 - 压接插针 1605754
-
SM-36KP007 - 压接插针 1605752
-
SM-20KP006 - 压接插针 1605738
-
SM-20KP005 - 压接插针 1605736
-
SM-20KP007 - 压接插针 1605739
-
SM-20KP008 - 压接插针 1605741
-
SM-Z0025 - 颜色编码 1620558
-
SM-Z0026 - 颜色编码 1620559
-
SM-Z0027 - 颜色编码 1620560
-
SB-Z0001 - 金属保护盖 1623827
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - 塑料保护盖 1577212