SM-5EP1N8A9003 - 耦合连接器
1605771

接线方式

耦合连接器,应用: 电源,直头短型,螺钉锁紧,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 12.5 mm ... 17 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1241982

产品详情








优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径